- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Hőálló induktív érzékelők
Induktív érzékelők

Elérhető:
38 -féle változat
BES hőálló induktív érzékelőink az akár +230 °C-ot is elérő, ultra magas hőmérsékleti tartományban is használhatók. A változattól függően a ház mellett a kábelszerkezet is ellenáll a magas hőmérsékleteknek. Az elektronika teljes körűen integrált vagy a megfelelő tartozékkal könnyedén csatlakoztatható.
Az ultra magas hőmérsékleteknek ellenálló induktív érzékelőink eltérő formáik révén a legkülönbözőbb beépítési helyzethez is könnyen igazodnak és helyszűke esetén is optimális megoldást kínálnak. Egyes változatok emellett nagynyomású érzékelőként is elérhetők. Ez jelentősen megnöveli a használati spektrumot.
A jellemzők
- 230 °C-ig tartó hőmérséklet-tartománnyal kapható
- Magas védettség, IP68-ig
- Rozsdamentes acél ház
- Különböző kialakítások és méretek
Elérhetőség
38 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Környezeti hőmérséklet | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | Engedély / megfelelőség | Beépítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES05RNBES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T |
46935.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Csatlakozókábel, M8x1, 1 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RRBES M05ED-PSD08B-ES05-T |
52360.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 5 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RTBES M05ED-PSD08B-ES10-T |
60445.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 10 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RKBES M05ED-NSD08B-ES02-T |
47670.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 2 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RCBES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T |
46935.00 HUF | Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Csatlakozókábel, M8x1, 1 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05REBES M05EG-NSD08B-ES05-T |
52360.00 HUF | Ø 5 x 42 mm | 0...135 °C | NPN záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 5 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RJBES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T |
46935.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Csatlakozókábel, M8x1, 1 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RLBES M05ED-NSD08B-ES05-T |
52360.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 5 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RMBES M05ED-NSD08B-ES10-T |
60445.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | NPN záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 10 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES05RPBES M05ED-PSD08B-ES02-T |
47670.00 HUF | Ø 5 x 27 mm | 0...135 °C | PNP záró (NO) | 0,8 mm | 1.5 kHz | Nemesacél (1.4104) | Kábel, 2 m, szilikon | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.