- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Steel Face induktív érzékelő
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív pozíciómérő rendszerek
Higiéniai induktív érzékelők
Induktív érzékelők

Elérhető:
10 -féle változat
A BES higiéniai induktív érzékelőink extrém ellenállóak az abrazív és agresszív közegekkel szemben: fő jellemzőjük az abrázióval és vegyi anyagokkal szembeni ellenállásuk. A lámpás kijelző a roncsolással szemben védett, a házat pedig a biztonságos tisztításhoz optimalizáltuk, így a termékek nem szennyeződhetnek. Az extrém agresszív közegekhez teljesen PTFE változatok is kaphatók.
Jellemzők
- speciális rozsdamentes acél, pl. 1.4404, 1.4571
- vegyszereknek való magas fokú ellenállás
- magas fokú védettség (IP67...IP69K)
- megnövelt hőmérséklet-tartománnyal elérhető
- Ecolab, FDA tanúsítvánnyal elérhető
- biztos tisztítás (CIP)
- különböző kialakítások és méretek
Elérhetőség
10 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Ház anyaga | csatlakozó | Engedély / megfelelőség | Beépítés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0435BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 |
21525.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 1000 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
20335.00 HUF | Ø 12 x 54.5 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 400 Hz | Nemesacél (1.4571) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | nincs szintben | |
![]() BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
20335.00 HUF | Ø 12 x 50 mm | PNP záró (NO) | 2 mm | 800 Hz | Nemesacél (1.4571) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
21525.00 HUF | Ø 12 x 45 mm | PNP záró (NO) | 4 mm | 2000 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
25760.00 HUF | Ø 18 x 65 mm | PNP nyitó (NC) | 8 mm | 700 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
21525.00 HUF | Ø 12 x 45 mm | PNP nyitó (NC) | 4 mm | 2000 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
24430.00 HUF | Ø 18 x 45 mm | PNP záró (NO) | 5 mm | 500 Hz | Nemesacél (1.4571) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
25760.00 HUF | Ø 18 x 65 mm | PNP záró (NO) | 8 mm | 700 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BES0434BES M12EI-POC40B-S04G-L01 |
21525.00 HUF | Ø 12 x 65 mm | PNP nyitó (NC) | 4 mm | 1000 Hz | Nemesacél (1.4404) | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Ecolab, cULus, EAC, CE, WEEE | szintben | |
![]() BAW005YBAW M30EE-ICD10B-S04G-L01 |
98105.00 HUF | Ø 30 x 44.5 mm | Analóg, áram 4...20 mA közeledéskor csökkenő | 2...10 mm | nemesacél | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | cULus, EAC, CE, WEEE | szintben |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.