- Tárgyreflexiós és adó-vevős érzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással
- Prizmás fénysorompók
- Adó-vevős érzékelők
- Villás fénysorompók
- Ferdeszögű fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Fénysávok
- Színérzékelők
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Optoelektronikai távolságérzékelők
Fényrácsok
Optoelektronikai érzékelők

Elérhető:
5 -féle változat
BLG fényrácsaink ideális választások nagy területek befogására, például alkatrészek számlálására, rakatmagasság lemérésére (pl. papír esetén), valamint raklapok magasságának a mérésére. Ezzel felülmúlják a klasszikus adó-vevős érzékelőket, amelyek rendszerint csak pontszerű lekérdezést végeznek.
A Balluff fényrácsai egy kapcsolási kimenettel (pl. számlálásra) és egy analóg kimenettel (mérési feladatokra) rendelkeznek.
Jellemzők
- különféle hosszak elérhetők
- nagyobb objektumokhoz is megfelelő, max. 2,1 m hatótávolságig
- ideális rövid reakcióidejű számláláshoz
- robusztus fémház
- nem látható infravörös fény
- kapcsolási kimenet (PNP) és analóg kimenet (0…10 V)
- egyszerű csatlakoztatás, kiegészítő eszköz nélküli, szerelésbarát beépítés
- azonnal bevethető – paraméterezés nem szükséges
Elérhetőség
5 találat
Megrendelés kódja | Ár | Sugármenetek, szám | Aktív hossz, AL 1 | Interfész | hatótávolság | Kapcsolási frekvencia | Fény jellege | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BLG0001BLG 1-010-210-050-PV01-SX |
287630.00 HUF | 32 | 100 mm |
Analóg, feszültség 0…10 V PNP záró (NO) |
0...2,1 m | 250 Hz | infravörös | |
![]() BLG0003BLG 1-015-210-050-PV01-SX |
292285.00 HUF | 48 | 150 mm |
Analóg, feszültség 0…10 V PNP záró (NO) |
0...2,1 m | 330 Hz | infravörös | |
![]() BLG0002BLG 1-010-210-070-PV01-SX |
279125.00 HUF | 16 | 100 mm |
Analóg, feszültség 0…10 V PNP záró (NO) |
0...2,1 m | 250 Hz | infravörös | |
![]() BLG0004BLG 1-015-210-070-PV01-SX |
284165.00 HUF | 24 | 150 mm |
Analóg, feszültség 0…10 V PNP záró (NO) |
0...2,1 m | 330 Hz | infravörös | |
![]() BLG0005BLG 1-030-210-070-PV01-SX |
303940.00 HUF | 48 | 300 mm |
Analóg, feszültség 0…10 V PNP záró (NO) |
0...2,1 m | 180 Hz | infravörös |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.