- Tárgyreflexiós és adó-vevős érzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Prizmás fénysorompók
- Adó-vevős érzékelők
- Villás fénysorompók
- Ferdeszögű fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Fényrácsok
- Fénysávok
- Színérzékelők
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Optoelektronikai távolságérzékelők
Tárgyreflexiós érzékelők háttérkitakarással
Optoelektronikai érzékelők

Elérhető:
126 -féle változat
A háttérkitakarással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőink egy meghatározott kapcsolási távolságon belül felismerik a tárgyakat anélkül, hogy a reflexiós háttér befolyásolná az érzékelést. Ez szinte teljesen független az érzékelt objektum színétől és felületétől. A tárgyreflexiós érzékelők biztonságosan különböztetik meg a tárgyakat és a hátteret, ugyanis csekély szürkeérték-eltolás és hiszterézis jellemzi őket.
Mivel az adó- és a vevőegység helytakarékos módon egyetlen házban van elhelyezve, a tárgyreflexiós érzékelőink könnyen felszerelhetők és gyorsan beigazíthatók. Ennek során a vörös fényes vagy a lézeres kivitel jól látható fénysugara is segíti Önt. A tanítással vagy potenciométeren keresztül számos érzékelőváltozatot könnyen beállíthat. Fix kapcsolási távolsággal rendelkező változatok is rendelkezésre állnak.
Jellemzők
- megbízható objektumérzékelés különböző hatótávolságban, szinte teljesen független a felülettől, színtől és anyagtól
- felismeri az objektumokat a nagyon közeli és akár nagyon világos vagy sötét hátterek előtt
- közel állandó letapogatási távolság a különböző remissziós fokoknál
- csak egyetlen elektromos készülék, reflektor vagy külön vevőegység nélkül
- vörös fénnyel vagy az apró alkatrészek felismerésére ideális lézerfénnyel
Elérhetőség
126 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Interfész | hatótávolság | Fény jellege | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOS029FBOS R090K-NU-RH10-S49 |
33740.00 HUF | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | 20...350 mm | LED piros fény | Csatlakozó, M8x1, 3 pólusú | |
![]() BOS029LBOS R090K-NU-RH10-S75 |
33740.00 HUF | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | 20...350 mm | LED piros fény | Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú | |
![]() BOS029MBOS R090K-PU-RH10-S75 |
33740.00 HUF | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm | PNP záró/nyitó (NO/NC) | 20...350 mm | LED piros fény | Csatlakozó, M8x1, 4 pólusú | |
![]() BOS0285BOS R254K-UUI-LH10-S4 |
62020.00 HUF | 20.4 x 60.3 x 49.5 mm |
IO-Link 1.1 Analóg, áram 4…20 mA Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC) Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) |
30...250 mm | piros lézerfény | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | |
![]() BOS029CBOS R81K-NA-RH10-S4 |
27580.00 HUF | 15 x 48.9 x 31 mm |
NPN záró (NO) nyitó (NC) |
100 mm | LED piros fény | M12x1-apa, 4--pólusú | |
![]() BOS029JBOS R090K-NU-RH10-02 |
33740.00 HUF | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm | NPN záró/nyitó (NO/NC) | 20...350 mm | LED piros fény | Kábel, 2,00 m, PVC | |
![]() BOS0299BOS R81K-NA-RH10-02 |