- Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
- Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
- Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
- Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
- Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
- Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
Mágneses tér érzékelők

Elérhető:
94 -féle változat
A Balluff C-horonyhoz készült BMF mágnesestér-érzékelői a különösen stabil tartásukkal tűnnek ki. Szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak. Mivel mindegyik felülről helyezhető be, így ott is alkalmazhatók, ahol a hornyok vége le van zárva és így oldalról való bevezetésre nincs lehetőség.
A Balluff ehhez extrém rövid kialakítású egységeket is kínál, melyek minden befogóhoz és rövid löketű hengerhez illeszkednek. Az érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős vagy gyenge mágneseket tartalmazó hengerekhez és befogókhoz használható.
Jellemzők
- megbízható kapcsolási viselkedés
- precíz kapcsolási pont
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- nem érzékeny a szennyeződésekre
- nincs hiszterézis
Elérhetőség
94 találat
Megrendelés kódja | Ár | Ház anyaga | Méret | Interfész | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF0002BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
15818 HUF | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF0001BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 |
12035 HUF | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF00A1BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 |
12035 HUF | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
22741 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF00KKBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 |
25639 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | |
![]() BMF00A6BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 |
16301 HUF | PA 12 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00JFBMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02 |
30550 HUF | PA 12 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
26766 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF00JHBMF 203K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
32120 HUF | PA 12 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00K9BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 |
39002 HUF | PA 12 | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
IO-Link 1.1 PNP záró (NO) |
Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR |