- Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
- Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
- Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
- Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
- Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
- Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
Mágneses tér érzékelők

Elérhető:
92 -féle változat
Rugalmas rögzítőrendszer rendelkező mágnesestér-érzékelőink minden horonyformához, például T-, C-horonyhoz, kör- és trapézhoronyhoz alkalmasak. A speciális tartóidomokkal adaptálhatja ezeket az érzékelőket szinte minden hengertípushoz. Ezáltal a megfogók és pneumatikus hengerek pozícióérzékeléséhez mindig egy megbízható szerszám áll az Ön rendelkezésére. Lényeg a nagy fokú rugalmasság.
Ezen túlmenően a kapcsolási pontot csak egyszer kell beállítani, és az érzékelőcsere után is változatlan marad. Növelje meg így berendezése működési biztonságát. Azáltal, hogy a csere akár a legnehezebben hozzáférhető helyeken is jelentősen egyszerűbbé és biztonságosabbá válik. Kellemes mellékhatás: Univerzálisan alkalmazható érzékelő típusainkkal tárolási helyet takaríthat meg és csökkentheti a költségeket.
Jellemzők
- egy érzékelő az összes pneumatikus hengerhez
- megbízható kapcsolási viselkedés
- elveszthetetlen kapcsolási pont
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- kiváló tartás a fém rögzítőelemek révén
Elérhetőség
92 találat
Megrendelés kódja | Ár | Ház anyaga | Méret | Kapcsolókimenet | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
19775.00 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
19985.00 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 3,00 m, PUR | |
![]() BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
21525.00 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
23065.00 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
23275.00 HUF | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
20580.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP nyitó (NC) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
17430.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
18235.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 5,00 m, PUR | |
![]() BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
19180.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
20755.00 HUF | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.