- Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
- Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
- Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
- Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
- Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
- Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
Mágneses tér érzékelők

Elérhető:
119 -féle változat
A BMF mágnesestér-érzékelőink dugattyúrudas hengerekhez számos alkalmazásba integrálhatók. Erről a tartóidom kötővashoz és DUO sínhez kialakított átgondolt koncepciója gondoskodik, amely a legtöbb általános hengertípusokhoz és tetszőleges dugattyúátmérőhöz alkalmas. A dugattyú állását a henger falán keresztül, érintésmentesen észleli.
Jellemzők
- vonórúd átmérője: max. 17 mm
- a precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- nem érzékeny a szennyeződésekre
- biztos tartás
- gyors szerelés
Elérhetőség
119 találat
Megrendelés kódja | Ár | Ház anyaga | Méret | Interfész | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00ARBMF 235K-PS-C-2A-PU-02 |
13162 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Kábel, 2,00 m, PUR | |
![]() BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
16945 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00CLBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 |
17630 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
17147 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,50 m, PUR | |
![]() BMF0078BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2 |
10908 HUF | LCP | 29 x 6.2 x 4.4 mm | polarizált záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,20 m, PUR | |
![]() BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
25881 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00LABMF 235K-H-PI-C-A8-S75-00,3 |
39002 HUF | PA 12 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | IO-Link 1.1 | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00C5BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 |
17388 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP záró (NO) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00C2BMF 235K-NS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
16945 HUF | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | NPN záró (NO) | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 3 pólusú, 0,30 m, PUR | |
![]() BMF00C6 |