HF-datamedier (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)
Tillgänglig i:
109 Versioner
Datamedierna följer med arbetsstyckena genom hela tillverkningsprocessen. Ofta utsätts de för mycket hårda påfrestningar i form av höga temperaturer, metallomgivningar och andra miljöfaktorer. Våra HF-datamedier gör vad de ska även under dessa extrema villkor. I Balluffs breda produktsortiment hittar ni alltid rätt produkt för de mest skilda omständigheter.
Särskilda egenskaper
- passiva datamedier: data och den energi som krävs kopplas induktivt från skriv-/läshuvudet
- alla datamedier har ett unikt identifieringsnummer (Unique ID) som är skrivskyddat och inte kan ändras
- ISO-15693-överensstämmelse – kan implementeras världen över
- EEPROM-datamedium med upp till 992 byte minne
- FRAM-datamedium med upp till 128 kilobyte för närmast obegränsade skrivcykler
- montering med lim eller skruvar
- höga kapslingsklasser upp till IP68/69K
- alternativ för montering på metall, i höga temperaturer m.m.
- för applikationsområden där tiden är avgörande: höghastighetsenheter från Balluff (upp till åtta gånger snabbare än ISO 15693)
- särskilda hörndatamedier för överföringssystem som är skriv-/läsbara från två håll
- datamedierna kan beställas i små modeller
- databultarna är enkla att fästa på objektet och att lossa igen
Tillgänglighet
109 Versioner
Beställningskod | Höljematerial | Mått | UID-serienummer, skrivskyddat | Minnestyp | Användardata, läs/skriv | Omgivningstemperatur | Förvaringstemperatur | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS018YBIS M-113-03/L |
Epoxidharts-glasfiber PVC | Ø 4,35 x 3,6 mm | 8 Byte | EEPROM | 112 Byte | -40...85 °C | -40...85 °C | |
BIS004FBIS M-150-02/A |
PPS, GF40, med EP-ingjutning | 22 x 6,5 x 40 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | ||
BIS0044BIS M-110-02/L |
PA 6 | Ø 20 x 2,8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS003YBIS M-101-01/L |
Epoxidharts-glasfiber, GF | Ø 30 x 1 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS003ZBIS M-102-01/L |
Epoxidharts-glasfiber, GF | Ø 50 x 1 mm | 4 Byte | FRAM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0040BIS M-105-01/A |
Epoxidharts-glasfiber, GF | Ø 11,98 x 6 mm | 4 Byte | EEPROM | 752 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0042BIS M-105-02/A |
Epoxidharts-glasfiber, GF | Ø 11,98 x 6 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0043BIS M-108-02/L |
PBT, GF | 32 x 11 x 52 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...70 °C | -25...85 °C | |
BIS0045BIS M-111-02/L |
PA 6 | Ø 30 x 2,8 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C | |
BIS0046BIS M-112-02/L |
PA 6 | Ø 50 x 3,3 mm | 8 Byte | FRAM | 2000 Byte | -25...85 °C | -25...85 °C |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.