BIS0046

tillgänglighet

HF-datamedier (13,56 MHz)

Typkod:

BIS M-112-02/L

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Produktgrupp
HF (13,56 MHz)
Mått
Ø 50 x 3,3 mm
Antennform
rund
UID-serienummer, skrivskyddat
8 Byte
Minnestyp
FRAM
Typer av datamedium som stöds
DIN ISO 15693
Användardata, läs/skriv
2000 Byte
Förvaringstemperatur
-25...85 °C
Förvaringstemperatur tillfällig
140 °C 1x100 h;-40 °C…90 °C 1x1000 h
Omgivningstemperatur
-25...85 °C
Höljematerial
PA 6
Kapslingsklass
IP68
Montering
metallfri (frizon)
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Mätdata

  • Bortskaffande

Skyddslock

ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-02
eCl@ss 9.1
27-28-04-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630