Klämhållare med fasta stopp
Monteringsteknik
Tillgänglig i:
51 Versioner
Våra klämmor med fasta stopp ger säkert skydd, exakt positionering samt fastsättning i ett. De utmärker sig genom att de är enkla att installera och har en robust konstruktion. Du kan välja mellan olika storlekar från M5 till M30 och olika utföranden, såsom stål och rostfritt stål.
Särskilda egenskaper
- ekonomisk och tillförlitlig
- montering och skydd i ett
- givarbyten går snabbt och enkelt att genomföra – med fast stopp utan justering i efterhand
- försänkta och icke-försänkta varianter
- även verktygslösa utföranden
Tillgänglighet
51 Versioner
Beställningskod | Användning | Material | Mått | Extra egenskaper | Åtgärder |
---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
för givare Ø 5 mm, för givare M05, från monteringslängd 30 mm | Rostfritt stål (1,4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
för givare Ø 8 mm, för givare M08, från monteringslängd 50 mm | Mässing med beläggning, PTFE | Ø 17 x 48,5 mm | svetssäker | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
för givare Ø 12 mm, för givare M12, från monteringslängd 36 mm | Stål med beläggning, PTFE | Ø 22 x 37 mm | svetssäker | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
för givare Ø 18 mm, för givare M18, från monteringslängd 36 mm | Stål med beläggning, PTFE | Ø 30 x 37 mm | svetssäker | |
BAM00AEBES 08,0-KH-2L |
för givare Ø 8 mm, för givare M08, från monteringslängd 50 mm | Mässing förnicklad | Ø 17 x 48,5 mm | ||
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
för givare Ø 8 mm, för givare M08, från monteringslängd 32 mm | Mässing förnicklad | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
för givare Ø 8 mm, för givare M08, från monteringslängd 32 mm | Mässing med beläggning, PTFE | Ø 17 x 32 mm | svetssäker | |
BAM00ALBES 08,0-KH-3L |
för givare M08, för givare Ø 8 mm, från monteringslängd 50 mm | PBT förnicklad | Ø 17 x 48,5 mm | ||
BAM00ARBES 08,0-KH-6S |
för givare Ø 8 mm, för givare M08, från monteringslängd 32 mm | Rostfritt stål (1,4305) | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
för givare Ø 12 mm, för givare M12, från monteringslängd 46 mm | Mässing förnicklad | Ø 22 x 44,5 mm |
Redigera kolumner
Välj vilka kolumner som ska visas.