Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Våra klämmor med fasta stopp ger säkert skydd, exakt positionering samt fastsättning i ett. De utmärker sig genom att de är enkla att installera och har en robust konstruktion. Du kan välja mellan olika storlekar från M5 till M30 och olika utföranden, såsom stål och rostfritt stål.
- Användning
- för givare Ø 8 mm, för givare M08, från monteringslängd 50 mm
- Material
- Mässing förnicklad
- Mått
- Ø 17 x 48,5 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
Teknisk dokumentation
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-02