Tydligt identifiera påsar

Tydligt identifiera påsar

Utrymmet är ofta begränsat, särskilt i hissbandssystem. Det är bra att det finns miniatyrläsningshuvuden från Balluff som kan installeras perfekt även under svåra omgivningsförhållanden. Med tredubbla fördelar: Förutom sortering och sekvensering kan användningen av våra RFID-system också garantera fullständig spårbarhet. Ett annat plus: all information överförs till det överordnade systemet via vår BIS V-utvärderingsenhet.

Specialfunktioner

  • Balluff-komponenter med hög hastighet (upp till 8 gånger snabbare än ISO 15693)
  • Medieområden upp till max. 400 mm
  • Mångfaldiga tillbehör för enkel integrering på alla platser

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630