- Omfattande användningsområden – med IO-Link
- Känna av kolvposition och ventilläge i hydrauliken
- Exakta återkopplingssystem för alla hydraulcylindrar
- Fristående kompakt hydrauldrivanordning
- Från hydraulsystem till digital drivlösning
- Den smarta pneumatiska drivanordningen
- Frånkoppla vätsketekn. drivanord. säkert
Dämpa ändläge elektroniskt
Högtryckståliga induktiva avståndsgivare från Balluff känner av de sista millimetrarna till anslag med största noggrannhet. Deras analogsignal från 0 till 10 V är optimal för elektronisk ändlägesdämpning. Givarna är lätta att bygga in för tillförlitlig övervakning av ventillägen. Det koniska manöverelementet utökar mätområdet och ger ökad flexibilitet vid monteringen.
Särskilda egenskaper
- analogsignal 0–10 V
- lätta att bygga in
- tål tryck upp till 500 bar
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology