Balluff IdentSensor
IdentSensorn har bra anslutningsmöjligheter för enkel och smidig användning!
*Rabatten gäller vid beställningar i webbshopen
Vad sägs om en kodläsare där du slipper onödig irritation? Tänk om den samtidigt är enkel att implementera och erbjuder bra anslutningsmöjligheter?
Delta i vårt webbinarium så visar vi dig vår nya BVS IdentSensor och varför den kan hjälpa dig att spara mycket tid och underlätta för er produktion!
Det är den enda kodläsaren med IO-Link, MQTT, REST API-gränssnitt och samtidigt erbjuder tillståndsövervakning för enkel och mångsidig integration.
Vi berättar om fler fördelar och varför den här givaren passar för en stor mängd av dina applikationer.
När: 20 juli 2023 | 10:30 – 11:15
Agenda för webbinarium:
10:30 - 10:40 |
Vilka är fördelarna med BVS IdentSensor? |
10:40 - 10:50 |
Enkel användning och installation |
10:50 - 10:55 |
Många anslutningsmöjligheter |
10:55 - 11:00 |
Tillståndsövervakning ingår – På vilket sätt gynnar det dig? |
11:00 - 11:10 |
Tillämpningar och användningsområden |
11:10 - 11:15 |
Frågor och svar |
Observera att webbinariet kommer att hållas på engelska.
Registrera dig för webbinariet
MARIUS EDLER
Marketing Manager EMEA
Biografi:
Det var genom en lärlingsutbildning till mekatroniktekniker på universitetet som jag upptäckte industriella visionsystem. Jag blev kvar inom vision-branschen under nästan 17 år i olika befattningar. Efter en del erfarenhet av fältförsäljning gick jag sedan vidare till min nuvarande roll i EMEA-Marketing-teamet.