Flexibel och slitagefri energiöverföring
Induktiva kopplare BIC
Data måste överföras från roterande till stationära maskindelar på roterande indexeringsbord. Slipringar används vanligtvis för detta ändamål, men deras oundvikliga slitage leder ofta till fel och dyra stillestånd. Induktiva kopplare från Balluff är det bättre valet här: de överför energi och signaler till sensorer och ställdon utan kontakt över en luftspalt på upp till 5 mm - säkert, snabbt och med optimerad prestanda.
Specialfunktioner
- Enkel installation, montering och byte tack vare plug-and-play och M12-anslutning.
- inget mekaniskt slitage, helt underhållsfritt
- skydd mot överhettning tack vare intern temperaturövervakning
- hög skyddsklass (IP67)
- Överföring av hög effekt (upp till 120 W)
Relaterade ämnen
Downloads
-
Industry brochure battery industry