Justera format på transportband snabbt

Justera format på transportband snabbt

För korrekt matning av plåtdetaljer i presslinjer finns våra magnetostriktiva positionsgivarsystem. Dessa möjliggör en precis och beröringsfri positionsavläsning av de enskilda transportbanden.

Varje band är självständigt med separat drivning så att banden snabbt och flexibelt kan positioneras oberoende av varandra.

Särskilda egenskaper

  • inga driftavbrott tack vare slitagefri teknik
  • högsta linjäritet och upplösning
  • absolut lägessignal från upp till 16 lägesgivare per avståndsgivare
  • tids- och kostnadssparande genom samtidig avläsning av alla bandlägen

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630