Stäng av maskinen tillförlitligt i nödsituationer
Säkra kommandogivare som nödstopp måste användas för att garantera att maskinrisker går att avvärja även i nödsituationer. I en anläggning måste det alltid finnas en nödstoppsanordning som kompletterande skyddsåtgärd – oavsett om det gäller installation, drift eller underhåll.
Särskilda egenskaper
- säker avstängning av energitillförseln
- positiv öppning enligt IEC 60947-5-1, bilaga K
- instickbar anslutning med M12 (5-polig)
- svamptryckknapp med vridupplåsning
- hög skyddsklass mot damm och vatten
- kompakt hölje, enkel montering
Downloads
-
Industry brochure metalworking