27.10.2017
Galvaniskt isolerad in-/utgångshubb
Komplett I/O-modul med säkert omkopplingsbart ställdon
Denna allt-i-ett-lösning ger dig möjlighet att ansluta både givare och ställdon till en modul. Samtidigt kan du stänga av ställdonet på ett säkert sätt via den separat omkopplingsbara säkerhetskretsen. Detta beror på att IO-Link-I/O-hubbar av typen BNI IOL-355... är indelade i två galvaniskt isolerade segment.
För säker avstängning av ställdonens matningsspänning krävs en extern säkerhetsbrytare. Då kan modulen användas för att implementera säkerhetsfunktioner upp till SIL2 enligt EN62061.
Du kan styra upp till åtta digitala in- och utgångar med modulen. Om IO-Link-anslutningen bryts antar utgångarna fördefinierade tillstånd. Dessa tillstånd håller i sig tills dess att IO-Link-anslutningen återupprättats.
Särskilda egenskaper
- anslutning av in- och utgångssignaler till en enda modul
- säkert omkopplingsbara utgångssignaler tack vare en galvaniskt isolerad konstruktion
- enkel diagnostik via IO-Link och statuslysdioder
- för tuffa miljöer: robust IP67-metallhölje
Downloads
-
Galvanically Isolated Sensor/Actuator Hub BNI IOL-355 – all-in-one I/O module with safely interruptible actuator segment