24.09.2018
Induktiva högtemperaturgivare i flera utformanden
Identifiera objekt tillförlitligt – vid väldigt höga omgivningstemperaturer
Vårt utvidgade sortiment av induktiva högtemperaturgivare möjliggör en mångfaldig användning för tillförlitlig och beröringsfri identifiering och lägesbestämning av objekt – vid väldigt höga omgivningstemperaturer. Beroende på modell klarar givarna av temperaturer på upp till 230 °C.
Ett annat plus: För att på ett säkert sätt klara flera olika monteringsvillkor finns nu nya varianter till ditt förfogande i utformningarna M8, M18, M30 och i olika kubiska höljen.
Dessutom är det enkelt att installera och sätta in givarna – tack vare enhetliga standardanslutningar, kabelmodeller och lämpliga tillbehör som till exempel högtemperaturkablar.
Vad som är unikt
- för omgivningstemperaturer upp till 230 °C
- för olika monteringsvillkor: M8, M18, M30 och olika kubiska utformningar tillgängliga
- snabbt att installera och byta ut vid standardiserad anslutning
- Givare och passande tillbehör från en enda källa
Relaterade ämnen
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in a variety of form factors