02.09.2020
Induktiva högtemperaturgivare i M05 för trånga utrymmen
Godkänd för upp till 135 °C – unik på marknaden
Våra induktiva minigivare i M05-hölje kan nu användas i ännu högre temperaturer.
De är nämligen – som enda givare på marknaden – godkända för användning i omgivningstemperaturer upp till 135 °C.
Beroende på var de ska installeras går det att välja höljen i längderna 27 mm och 42 mm.
Givarna passar särskilt bra för användning med halvledare och hydraulik. De tål ett dynamiskt tryck upp till 10 bar och ett statiskt tryck upp till 100 bar. Den olje- och temperaturtåliga kabeln av silikon är ansluten till höljet med en toppmodern crimpkontakt. Givarna är därmed vattentåliga enligt kapslingsklass IP67.
Drift- och omkopplingsstatusen kan när som helst avläsas via kontaktens LED. På så sätt har du alltid överblick över givaren, även om den är dolt monterad.
Särskilda egenskaper
- Helt enkelt unik: för drifttemperaturer upp till 135 °C
- tål dynamiska oljetryck upp till 10 bar och statiskt oljetryck upp till 100 bar
- perfekt för användning inom hydraulik och med halvledare
- kontaktens LED anger drift- och omkopplingsstatusen
- Givare och kontakt med kapslingsklass IP67
Downloads
-
Inductive high temperature sensors in Ø 5 mm housing for tight spaces