27.01.2020
Kapacitiva Smart Level-givare i fyrkantsformat – nu med IO-Link
Nivådetektor som passar perfekt för skummande eller fastklibbande medier
Våra kompakta kapacitiva Q40-givare har nu även IO-Link. De känner tillförlitligt av nivåer genom icke-metalliska behållare. Och behöver inte justeras för ledande medier och behållarväggar upp till 6 mm.
Med IO-Link-gränssnittet får du utökade användnings- och inställningsmöjligheter. Givaren är enkel att installera med en vanlig industrimässig treledarkabel. Givarna kan placeras direkt där arbetet utförs i maskinen, eftersom givarens tillgänglighet inte längre spelar någon roll.
Processövervakning, konfigurering och felanalys för IO-Link-givarna sker i styrenheten. På så sätt tidsoptimeras maskindriften. Det gör användningen mer effektiv.
Särskilda egenskaper
- känner av nivåer beröringsfritt genom väggen på icke-metalliska behållare
- lämpliga för starkt ledande medier som syra och lut
- kompenserar för skum och fastklibbning med Smart Level 50-tekniken
- för höljen med en väggtjocklek på upp till 10 mm
- Driftlägen: Standard-IO-läge (SIO), IO-Link-läge
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link