06.11.2020
Ljusramper i flera längder
Välj rätt ramp för respektive applikation
Våra ljusramper BOH finns nu i ännu fler varianter: i längderna 10–300 mm. Därmed kan du välja rätt ljusramp för respektive applikation. Ljusrampernas kompakta utförande gör det möjligt att integrera givarhuvuden exakt i snäva maskinutrymmen och produktionslinjer. Dessutom gör det användbara arbetsavståndet på 10–500 mm att stora ytor kan täckas in av ljusramperna. Du kan till exempel känna av smådelar på ett mycket platsbesparande sätt och implementera utkastkontroller över ett väldigt stort område.
Välj mellan fyra förstärkare - för maximal användarvänlighet
För särskilt effektiv användning av de optiska BOH-sensorhuvudena kan du välja mellan fyra versioner av BAE SA-OH-förstärkarna beroende på dina behov.
Med förstärkare med integrerad display kan du göra inställningar som vanligt på själva enheten eller konfigurera dem via IO-Link. Dessa förstärkare erbjuder också ett särskilt stort antal funktioner och alternativ - till exempel en kopplingsfrekvens på upp till 4 kHz för snabb räkning. Dessutom kan pulstiden förlängas för objektdetektering, till exempel om målet inte befinner sig tillräckligt länge inom detektionsområdet.
Om du vill parametrera dina sensorhuvuden med hjälp av förstärkarna enbart via IO-Link har vi också särskilt små och smala förstärkare utan display i vårt sortiment.
Förstärkare med analog utgång och en kopplingsfrekvens på 8000 kHz är lämpliga för övervakning av kontinuerliga processer. Detta gör att hela signalområdet kan användas.
För vanliga tillämpningar har vi också förstärkare med inbyggda potentiometrar för direkt och intuitiv justering av känsligheten - eller alternativt med automatiska inlärningsknappar.
Särskilda egenskaper
- hög repeternoggrannhet
- god linjäritet
- kompakt utformning
- många olika varianter
- användbart arbetsavstånd på 10–500 mm
Downloads
-
Light bands in diverse lengths