15.05.2018
Magnetkodat lägesgivarsystem
Universal användning – även under svåra förhållanden
Det inkrementella magnetkodade lägesgivarsystemet BML SF2 togs fram särskilt för universell och tillförlitlig användning i applikationer som kräver en balans mellan hög monteringstolerans och hög systemprestanda. Därför går det att uppnå en systemnoggrannhet på upp till ±12 μm även på monteringsavstånd på upp till 1,0 mm. Tack vare sin kompakta design och låga vikt kan mätsystemet enkelt byggas in. Och detta även i riktigt trånga utrymmen och i väldigt dynamiska applikationer.
BML SF2 har analoga Sin/Cos- eller digitala A/B/Z-gränssnitt och låter sig anslutas till inkrementella ingångskort. Du läser enkelt av systemstatusen på den inbyggda lysdioden. Denna stöder både installation, driftsättning, pågående drift samt inpassning ifall maskinen exempelvis måste uppgraderas.
Tack vare den stora flexibiliteten och stabiliteten är det magnetkodade lägesgivarsystemet BML SF2 idealiskt för avancerad användning i specialutformade maskiner samt för skärande och formande maskiner. De passar dessutom applikationer där andra läges- och vinkelmätningslösningar inte kan erbjuda rätt noggrannhet och monteringstolerans.
Särskilda egenskaper
- tillförlitligt: beröringsfri och slitagefri mätprincip
- för universell användning: mätlängder på upp till 48 m, stor systemnoggrannhet på upp till ±12 µm
- tidsbesparande: stort läsavstånd på upp till 1,8 mm underlättar vid montering
- bekvämt: Statuslysdiod för säker drift
- lätt att bygga in: väldigt kompakt design som inte kräver stort utrymme
Relaterade ämnen
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2