25.04.2022
Nätverksmoduler med M12-L-kodade strömportar
Hur man löser de ökande tekniska kraven - även i IIoT-miljön.
De nya BNI-nätverksmodulerna med M12-L-kodade anslutningar för strömförsörjningen ger dig möjlighet att på ett tillförlitligt sätt klara av de ökande tekniska kraven - även i IIoT-miljön. Betydligt högre spänningar kan nu överföras och det är lätt att ansluta till exempel ställdon och kraftfulla sensorer.
Dessa moduler erbjuder bland annat följande funktioner: Tack vare M12-kontakten med en L-kodning som strömförsörjning kan du nu använda upp till 16 A som total ström. Samtidigt kan den maximala utgångsströmmen per port utökas till 4 A. Du kan använda den här funktionen till exempel för att styra enheter.
Med den optimerade webbservern för konfiguration och visning av modulinformation har vi implementerat en komplett användaradministration. Detta gör användningen av våra moduler ännu bekvämare för dig.
Dessutom stöder nätverksmodulerna REST API som kommunikationsgränssnitt. Detta gör att du kan integrera modulen i IT-världen och till och med använda den som en byggsten för att implementera IIoT.
Specialfunktioner
- Kraftfulla spänningsanslutningar: M12 L-kodade kontakter (4 eller 5-poliga för Profinet-varianter).
- mer kraft: utgångsström max. upp till 4 A per port
- Enkel hantering: webbserver med ett brett utbud av funktioner.
- IIoT-kompatibel: stöd för REST API
- Bekvämt: diagnostiska alternativ via IO-Link och statusljusdioder
- för tuffa miljöer: robust IP67 metallhölje
Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports