08.02.2019
Optisk flerfunktionsgivare
Alltid full datatransparens
Generering, överföring och bearbetning av information är viktigt inom Industri 4.0. De indata som behövs tillhandahålls av intelligenta givare på plats, som den nya optoelektroniska flerfunktionsgivaren BOS 21M ADCAP ur vår produktserie med direktavkännande och sändar/mottagargivare. Den känner av verkliga driftförhållanden, samlar in och bearbetar information, och via IO-Link levererar den mycket mer data än bara själva omkopplingssignalen.
En givare baseras på fyra optoelektroniska givarprinciper, vilket gör att givarfunktionen alltid kan anpassas optimalt till din tillämpning – som bakgrundsmaskering, energetisk direktavkännande givare, fotoelektrisk givare med reflektor eller fotoelektrisk givare utan reflektor. Beroende på objektet kan du enkelt byta läge via IO-Link och använder därmed alltid den bästa och mest tillförlitliga detekteringsmetoden.
De avkända detekteringssignalerna utvärderas och förbearbetas redan i givaren. Det avlastar dig när det gäller programmering och användning av systemstyrningen. Givarens räknefunktion gör det även möjligt att använda olika räkne- och återställningslägen. Via givarens fritt konfigurerbara frekvensövervakning går det dessutom att känna av exempelvis hastigheter.
Luminositeten hos lysdiodens transmitterade ljusstråle övervakas också konstant. Detta är världsunikt för givare i den här storleken. Tack vare smart diagnostikinformation med aktuella värden på ljusreflexion och funktionsreserv upptäcker du trender och oregelbundenheter i god tid, så att du kan undvika kritiska driftförhållanden långt innan de uppstår.
Särskilda egenskaper
Tre unika ADvanced CAPabilities är integrerade delar
- Givarenhet med flera funktioner
- intelligent databehandling i givaren
- smarta och effektiva diagnoser
Downloads
-
Photoelectric Multi-Function Sensor BOS 21M ADCAP