07.09.2020
Optoelektroniska givare BOS 21M med IO-Link
Rödljusgivare i robust metallhölje
De optoelektroniska givarna BOS 21M med IO-Link erbjuder mångsidig användning. Även i tuffa industrimiljöer. Metallhöljet uppfyller kraven för kapslingsklass IP67 och IP69K. Dessutom är givarna Ecolab-godkända.
Givarna passar för avläsning av alla typer av objekt. De kan känna av lådor på ett transportband lika tillförlitligt som de kontrollerar att komponenter finns där de ska.
Tack vare IO-Link-gränssnittet har de dessutom tillgång till alla klassiska IO-Link-fördelar: från enkel installation till enkel diagnos. Poti, visningsalternativ och en vridbar kontakt ger ytterligare användarvänlighet. Det väl synliga rödljuset gör det lätt att rikta in givaren. Tack vare den universella formen och de olika funktionsprinciperna kan givarna användas mycket flexibelt.
Särskilda egenskaper
- väl synligt rödljus för enkel inriktning
- IO-Link V1.1 med 38,4 kBit/s (COM2)
- enkel inställning via Poti
- funktionsindikering och föroreningsindikering via LED
- bekväm hantering med vridbar kontakt
- med Ecolab-godkännande
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link