28.04.2023
Standardportföljen för induktiva givare
Enkelt (och) bra
Automatisering är knappast tänkbar utan induktiva sensorer. Från mekanisk konstruktion och elektronikproduktion till intralogistik, monterings- och hanteringsteknik, trä- och textilbearbetning: överallt där automatisering sker krävs beröringsfri positionsdetektering av metalliska föremål, slitstyrka och tillförlitlighet. För detta ändamål erbjuder Balluff nu en ny, optimerad portfölj av induktiva sensorer BES.
De robusta, exakta sensorerna är utformade för den vanliga fabriksmiljön och erbjuder ett utmärkt pris-prestandaförhållande just här. Detta gör dem särskilt lämpliga för tillämpningar som inte är tekniskt ovanliga, men som ställer högre krav på sensorerna när det gäller pris och volym - t.ex. vid materialhantering, montering av battericeller eller (intra-)logistik.
De speciella egenskaperna
- Universellt tillämpbara i vanliga fabriksmiljöer.
- Bästa prestanda till ett optimalt pris-prestandaförhållande.
- tillförlitlig objektsdetektering tack vare det dubbla kopplingsavståndet
- Optimerad övervakning och felidentifiering med driftspänningsvisning och 360°-ljus.
- Lätt att montera och byta ut tack vare klämman med fast stopp (tillval).
- Miljövänlig multiförpackning för större mängder (från 25 sensorer).
Välj din induktiva givare nu
Spara tid och avfall
Vår nya portfölj med induktiva sensorer är särskilt utformad för standardtillämpningar i stora volymer. Därför kan de beställas effektivt för större kvantiteter. Tack vare en miljövänlig multiförpackning med 25 stycken är det inte längre nödvändigt att tidskrävande packa upp enskilda sensorer. Monteringsmaterialet medföljer separat. Detta sparar tid och förpackningsavfall.Våra tillbehör för dig
Med den som tillval tillgängliga klämhållaren kan sensorerna snabbt monteras utan verktyg och vid behov bytas ut "plug and play".
Efter att sensorn har monterats enkelt ger dess specialutvecklade plastbaksida med lysdioder dig en 360°-funktionsvisning av sensorstatusen. Förutom kopplingsstatusen visas nu även dess strömförsörjning och feltillstånd, t.ex. kortslutning. Detta innebär att du har allt i sikte, identifierar fel snabbare och enklare, minskar stilleståndstiderna och ökar systemtillgängligheten.
Relaterade ämnen
Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good