04.02.2020
Tryckgivare med display
Mycket flexibel användning tack vare utökade funktioner och hög IP-kapslingsklass
För maskiner med hög utnyttjandegrad är det extra viktigt att kunna detektera och utvärdera alla maskinparametrar. Detta gäller exempelvis för metallbearbetning.
Moderna fräs- eller svarvcenter har därför en hydraulkrets – för byte av både verktyg och arbetsstycke. För att säkerställa korrekt spänning för verktyg och arbetsstycke övervakas processtrycket för respektive hydraulkrets.
Balluffs nya tryckgivare med display ger dig tillgång till många funktioner. Denna generation har en täthet i IP67 som standard, som tillval även IP69K. Förutom denna speciella funktion har givaren även utökade funktioner: Tack vare omkopplingsbara utgångar kan tryckgivarna användas mycket flexibelt och med hjälp av dess omfattande diagnosfunktioner kan de användas till tillståndsövervakning.
De omkopplingsbara utgångarna tillåter aktivering via IO-Link samt avläsning av ett analogt värde eller inställd avkänningspunkt. Du kan även detektera spetstrycket i kretsen via IO-Link och – vid behov – även eliminera detta. En hög maskintillgänglighet stöder allt detta.
Särskilda egenskaper
- flexibel användning tack vare omkopplingsbara utgångar: analog, digital, IO-Link
- mycket stabil även under tuffa förhållanden, tack vare den högsta tätheten på marknaden (IP67, IP69K som tillval) och stort temperaturområde (-40…+125 °C)
- extra diagnosfunktioner: räknare för drifttimmar och spetstryck samt indikering av intern temperaturutveckling
- ett system – allt på samma ställe: från givare till nätverks- och anslutningsteknik
Downloads
-
Pressure sensors with display – the new generation