BAE004C
Mobila LF-skriv-/läsenheter (70/455 kHz)
Typkod:
BIS C-720-01-03
- Produktgrupp
- LF (70/455 kHz)
- Produktnamn
- Handheld reader
- Mått
- 90 x 85 x 200 mm
- Användning
- för alla handhållna enheter C-85x med telekontakt Ø 6,3 mm
- Förvaringstemperatur
- -20...70 °C
- Omgivningstemperatur
- 0...50 °C
- Kapslingsklass
- IP40
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-92
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-90
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-92
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-92