Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- 107 x 33 x 104 mm
- Gränssnitt
- Profibus DP Slave;USB 2.0 galvaniskt delad
- Extra gränssnitt
- Subnet 16 (RS485)
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning
- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Kapslingsklass IEC 60529
- IP30
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
FCC (Radio)
WEEE
Teknisk dokumentation
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Programvara
-
Supportprogramvara
Inga rekommenderade tillbehör finns tillgängliga.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 6.0
- EC001604
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 4.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 5.1.3
- 27-28-04-01
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 9.1
- 27-28-04-01