Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
HF-kommunikationsmoduler/Gateways (13,56 MHz) från Balluff fungerar som punkt-till-punkt-förbindelse eller som bussanslutning. De integreras i din anläggning direkt via det seriella gränssnittet på servern (RS232) eller ett särskilt anpassat bussgränssnitt.
Via RS485-gränssnittet kan du skapa ett subnät med upp till 16 abonnenter. För HF-skriv-/läshuvuden anpassade för Subnet 16 TM-Bus-topologier tillhandahåller vi även följande: Våra alternativ från modellerna BIS M-410, BIS M-411 och BIS M-620 har också en integrerad processor samt motsvarande Subnet 16-RS485-gränssnitt.
- Mått
- 107 x 33 x 109 mm
- Gränssnitt
- Ethernet TCP/IP
- Extra gränssnitt
- Subnet 16 (RS485)
- Höljematerial
- Aluminium, Pressgjutning
- Omgivningstemperatur
- -20...50 °C
- Kapslingsklass
- IP30
- Godkännande/överensstämmelse
- CE, FCC Part 15, EAC, WEEE
Teknisk dokumentation
-
Datablad
-
Bortskaffande
Produktdokumentation
-
Bruksanvisning
-
Certifikat
-
Försäkran om överensstämmelse
-
Installation/Assembly manual
Tekniska ritningar
-
Produktvy
Programvara
-
Supportprogramvara
- ETIM 6.0
- EC001604
- ETIM 6.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- [email protected] 6.0
- 27-28-04-01
- [email protected] 8.1
- 27-28-04-01