BAE00N8
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-032-PP-DV02
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BAE0124
BAE SA-OH-063-PP-DP02
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 15 x 36 x 61 mm
- Gränssnitt
- PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Indikering
-
Utgångsfunktion - LED gul
Stabilitet - LED grön - Inställningsmöjlighet
-
Inlärningsläge manuellt/auto
Ljus-/mörkeravkänning
Tidsfunktion på/av
Inlärning Sn - Inställningsanordning
- Knapp (2x)
- Anslutning
- Kabel, 2,00 m, PVC
- Höljematerial
- ABS PC
- Driftsspänning Ub
- 10–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92