BAE00NK

Avvecklade

Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden

Typkod:

BAE SA-OH-039-PP-S75G

Laddar...

Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan

Rekommenderat alternativ

BAE0119

BAE SA-OH-059-YI-S75G

Modellserie
SA-OH
Mått
15 x 36 x 61 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Indikering
Utgångsfunktion - LED gul
LED grön: driftspänning
Fel - LED grön, blinkar
Signalstyrka - segmentindikering
Inställningsmöjlighet
Känslighet (Sn)
Ljus-/mörkeravkänning
Inlärning Sn
Läsriktning segmentindikering
Segmentindikering på/av
Knapplås på/av
Fabriksinställning (reset)
Larmtröskel
Inlärningsläge aut/fin/1-pt/2-pt
Hysteres (4 steg)
Integrationstid 4–128 ms
Övre och undre kopplingströskel
Fördröjningstid
Inställningsanordning
Slide switch 4 positions or 3 positions
Extra egenskaper
Autosynkronisering förhindrar oavsiktlig överhörning av signaler för max. 3 förstärkare som monterats bredvid varandra.
Anslutning
Kontakter, M8x1-hane, 4-polig
Höljematerial
ABS PC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Optiska givarhuvud

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630