BAE00RA
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-038-IC-S92G
Utgått
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 15 x 36 x 61 mm
- Gränssnitt
- Analog, ström 4–20 mA
- Indikering
-
LED grön: driftspänning
Digital display - Inställningsmöjlighet
-
Inlärningsläge
Remote-inlärning/självinlärning
Förstärkning - Inställningsanordning
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Extra egenskaper
- Upplösning = 10 bitar
- Anslutning
- Kontakter, M12x1-hane
- Höljematerial
- ABS PC
- Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement
-
Bortskaffande
Nödvändiga tillbehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92