BAE00YC

Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden

Typkod:

BAE SA-OH-050-PP-DV02

Laddar...

Rekommenderat alternativ

BAE011F

BAE SA-OH-059-YI-DP02

Rekommenderade tillbehör
Modellserie
SA-OH
Mått
15 x 36 x 61 mm
Gränssnitt
PNP normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
Indikering
Utgångsfunktion - LED gul
LED grön: driftspänning
Fel - LED grön, blinkar
Signalstyrka - segmentindikering
Inställningsmöjlighet
Känslighet (Sn)
Ljus-/mörkeravkänning
Läsriktning segmentindikering
Segmentindikering på/av
Knapplås på/av
Fabriksinställning (reset)
Larmtröskel
Inlärningsläge aut/fin/1-pt/2-pt
Hysteres (4 steg)
Övre och undre kopplingströskel
Fördröjningstid
Fönsterfunktion/standardavkänningsfunktion
Inställningsanordning
Slide switch 4 positions or 3 positions
Extra egenskaper
Autosynkronisering förhindrar oavsiktlig överhörning av signaler för max. 3 förstärkare som monterats bredvid varandra.
Anslutning
Kabel, 2,00 m, PVC
Höljematerial
ABS PC
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
WEEE
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • MTTF-certifikat

  • Bortskaffande

Nödvändiga tillbehör

Optiska givarhuvud

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-92
eCl@ss 9.1
27-27-09-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630