BAE0107

tillgänglighet

Linjelaser

Typkod:

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103

Laddar...
Ljustyp
Laser blått ljus
Höljematerial
Rostfritt stål Glas, Muttrar mässing förnicklade
Mått
Ø 20 x 116 mm
Driftsspänning Ub
9–30 VDC
Omgivningstemperatur
-10...50 °C
Godkännande/överensstämmelse
CE
WEEE
Kapslingsklass
IP67
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • Bortskaffande

Universalhållare

Vinkeljärn för optoelektroniska givare

Universalmonteringssystem

Nätaggregat för DIN-skena

Kablar med öppen ände

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 4.1
27-11-03-11
eCl@ss 5.1.3
27-11-06-35
eCl@ss 9.0
27-31-02-04
eCl@ss 9.1
27-31-02-04

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630