BAE0126
Micromote - Förstärkare för optiska sensorhuvuden
Typkod:
BAE SA-OH-063-NP-DP02
Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Modellserie
- SA-OH
- Mått
- 13.5 x 32.9 x 67 mm
- Gränssnitt
- NPN normalt öppen/normalt stängd (NO/NC)
- Indikering
-
LED grön: driftspänning
Fel - LED röd
Utgångsfunktion - LED gul - Inställningsmöjlighet
-
Inlärning Sn
Ljus-/mörkeravkänning
Avstängningsfördröjning på/av - Inställningsanordning
-
Skjutomkopplare 3 lägen
Skjutomkopplare 2 lägen (2x)
Knapp (2x) - Extra egenskaper
- Inlärningsfunktion
- Anslutning
- Kabel, 2 m, PVC
- Höljematerial
-
PC
PA 12 - Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
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
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- [email protected] 6.0
- 27-27-09-90
- [email protected] 8.1
- 27-27-09-90
- [email protected] 9.0
- 27-27-09-92
- [email protected] 9.1
- 27-27-09-92