BAE012U

tillgänglighet

Signalomvandlare

Typkod:

BAE SC-XA-T03

Laddar...
Funktion
Timer inkopplings-/avstängningsfördröjning
Switching amplifier up to 150 mA
Driftsspänning Ub
10–30 VDC
Digitala ingångar
PNP
Anslutning
Kontakt, M12x1
Anslutning givare
M12x1-hona, 4-polig
Höljematerial
PBT PA
Mått
Ø 20 x 60 mm
Omgivningstemperatur
0...60 °C
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
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-14
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ECLASS 8.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001774
ETIM 5.0
EC001774
ETIM 6.0
EC001774
ETIM 7.0
EC001774
UNSPSC 11
39121008
UNSPSC 7.0901
39121008
eCl@ss 4.1
27-27-90-14
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-14
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630