BAE0133
Nätaggregat IP67 med IO-Link-gränssnitt
Typkod:
BAE PS-XA-1W-24-150-612-I
- Utgångseffekt max.
- 300 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominell utgångsström
- 12.5 A
- Ingångsspänning
- 85...264 V AC
- Anslutning (spänningsförsörjning IN)
- 7/8"-Hane, 3-polig
- Anslutning (spänningsförsörjning UT)
- 7/8"x3-Hona
- Omgivningstemperatur
- -25...70 °C
- Kapslingsklass
- IP67/IP65
- Mått
- 181 x 59 x 183 mm
- Fastsättning
- Flänsfastsättning
- Höljematerial
-
Aluminium
PET - Godkännande/överensstämmelse
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datablad
-
MTTF-certifikat
-
Bortskaffande
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01