BAM00NP
Optiker: bländare, filter, linser, omkoppling
Typkod:
BFO 02-UK-1
- Funktionsprincip
- Deflektor BFO
- Utförande
- 90°-optik, 1 spegel i hölje
- Användning
- för optoelektronisk fiberoptik BFO
- Mått
- Ø 4 x 4 mm
- Material
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- Glas
- Aktiv yta
- Prisma, cylindriskt
- Fastsättning
- Gänga M2,6x0,45
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-07
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-07
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-05