BAM02J9

Snart inte längre tillgänglig

Hållare för kameragivare, smartkameror och belysning

Typkod:

BAM MD-VS-002-0002

Laddar...

Utgått

Rekommenderade tillbehör
Utförande
Hållare för bord-/väggmontering
Användning
för bord-/väggmontering
Användning
för kameragivare BVS HS-P
Material
ABS
Mått
84 x 126 mm
Fastsättning
Skruvar
Lim
Teknisk dokumentation
  • Datablad

  • End of Life Announcement

Nödvändiga tillbehör

Handhållna kodläsare BVS HS-P

ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ECLASS 8.1
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630