BAM02JE

tillgänglighet

Plunger Probe-lösningar

Typkod:

BES 08-FA-17

Laddar...
Rekommenderade tillbehör
Kort beskrivning
Fast stopp
Användning
för induktiva givare Ø 4
för induktiva givare BES M8
Material
Rostfritt stål
Mått
Ø 8 x 28 mm
Fastsättning
Skruvar M8
Omgivningstemperatur
-25...100 °C
Teknisk dokumentation
  • Datablad

Nödvändiga tillbehör

Plunger Probe – fasta stopp

ECLASS 10.1
27-27-37-92
ECLASS 11.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 5.1.3
27-37-12-05
eCl@ss 9.0
27-37-92-18
eCl@ss 9.1
27-27-37-92

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630