BAM0343
Flexibelt monteringssystem
Typkod:
BMS CSJ-M-D30-EX19-02
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för monteringssystem BMS
för anslutningsplatta VESA 75/100 - Material
- PA 6,6GF30
- Mått
- Ø 60 x 190,5 mm
- Fastsättning
- Skruvar, klämmor
- Extra egenskaper
-
max. belastning 10 kg (statisk)
Låsning i steg om 15°
kan svängas 60°
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01