Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
Produktbeskrivning
Vårt flexibla monteringssystem är robust, universellt tillämpningsbart och enkelt att installera. Det består av bashållare, monteringsstänger, krysskoppling och förbindningsdelar. Beroende på vad du vill sätta fast för något väljer du en lämplig givar- och reflektorhållare ur vårt stora utbud för att hitta en passande lösning.
Det flexibla monteringssystemet finns tillgängligt i olika utföranden: eloxerat aluminium, förkromad zink, rostfritt stål eller kvalitetsplast.
- Funktionsprincip
- Distanshållare
- Användning
- för 2x ledningar D 5,5–6,9 mm + 2x ledningar D 9,3–11,6 mm
- Mått
- 53,9 x 62,6 mm
Teknisk dokumentation
Informationsmaterial
-
Produktegenskaper
Tekniska ritningar
-
Produktvy
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- [email protected] 6.0
- 27-27-92-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-92-02