BAM03EW
Flexibelt monteringssystem
Typkod:
BMS CU-M-D12-E038-02
- Funktionsprincip
- Monteringssystem
- Användning
-
för fastsättning av stänger med Ø 12 mm
för monitorhållare BMS
för monteringssystem BMS - Material
- Rostfritt stål
- Mått
- 37 x 40,5 x 50 mm
- Fastsättning
-
Skruvar
Klämmor - Godkännande/överensstämmelse
- Ecolab
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01