Laddar...
Vilken av de tillskrivna vill du behålla?
- Mått
- Ø 8 x 51,5 mm
- Konstruktion
- M8x1
- Montering
- flush
- Räckvidd
- 0,5–1,5 mm
- Analog utgång
- Analog, spänning 0–10 V
- Utgångskarakteristik
- fallande vid närmande
- Gränsfrekvens –3 dB
- 1000 Hz
- Repeternoggrannhet enligt BWN
- ±8 µm
- Linjäritetsavvikelse max.
- ±30 µm
- Höljematerial
- Rostfritt stål
- Aktiv yta, material
- PBT
- Anslutning
- Kabel, 5,00 m, PUR
- Driftsspänning Ub
- 15–30 VDC
- Omgivningstemperatur
- -10...70 °C
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
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- [email protected] 4.1
- 27-27-08-02
- [email protected] 5.1.3
- 27-27-08-02
- [email protected] 6.0
- 27-27-08-02
- [email protected] 8.1
- 27-27-08-02
- [email protected] 9.0
- 27-27-08-02
- [email protected] 9.1
- 27-27-08-02