BAW003A

Avvecklade

Induktiva avståndsgivare

Typkod:

BAW Z01AC-BLD50B-DP03

Laddar...

Utgått

Mått
38,5 x 14 x 17 mm
Konstruktion
Rätblocksformig
Montering
ej försänkt
Räckvidd
1–5 mm
Gränssnitt
IO-Link 1.1
10 bit
Utgångskarakteristik
fallande vid närmande
Gränsfrekvens –3 dB
200 Hz
Repeternoggrannhet enligt BWN
±10 µm
Linjäritetsavvikelse max.
±150 µm
Höljematerial
Aluminium, eloxerad
Aktiv yta, material
LCP
Anslutning
Kabel, 3,00 m, PUR
Driftsspänning Ub
18–30 VDC
Omgivningstemperatur
-10...60 °C
Kapslingsklass
IP67
Godkännande/överensstämmelse
CE
UKCA
cULus
WEEE
Teknisk dokumentation

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02

Har du några frågor eller förslag? Vi står till ditt förfogande.

För alla frågor som rör kommersiella ämnen som offerter, beställningar, leveranstider, kommer vår avdelning för internförsäljning gärna att hjälpa dig.


Balluff AB

Gamlestadsvägen 2, B19
415 11 Göteborg

Vänligen kontakta oss:
[email protected]

Telefon:
+46 31 3408630