- Anslutning
- M12x1-hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC skärmad grå, 5 m
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 0.34 mm²
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -20...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 250 VDC / 250 VAC