BCC04P6
Dubbelkontakterade kablar
Typkod:
BCC VC04-M413-3E-665-VX8350-006
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC04P1
BCC VC04-M413-3E-665-PX0350-015
- Anslutning 1
- C, DIN-0°/180°-Ventilkontakt, vinklad, 4-polig
- Anslutning 2
- M12x1-Hane, rak, 3-polig, A-kodad
- Kabel
- PVC grå, 0.6 m
- Antal ledare
- 3
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- 5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67/IP67, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement