BCC05UU
Kablar med öppen ände
Typkod:
BCC M425-0000-1A-007-VX43T2-020
Utgått
Du hittar en lämplig alternativ produkt nedan
Rekommenderat alternativ
BCC05T3
BCC M425-0000-1A-002-VX43T2-020
- Anslutning
- M12x1-hona, vinklad, 5-polig, A-kodad
- Driftspänningsindikering
- LED grön
- Funktionsindikering (stift 2)
- LED gul
- Binär utgång
- NPN normalt stängd (NC)
- Kabel
- PVC gul, 2 m, Kompatibla med släpkedjor
- Antal ledare
- 3
- Ledararea
- 22 AWG
- Kabeltemperatur, fast dragning
- -40...105 °C
- Kabeltemperatur, flexibel dragning
- -5...105 °C
- Driftsspänning Ub
- 30 VDC
- Märkström (40 °C)
- 4.0 A
- Kapslingsklass
- IP67, IP68, IP69K
- Godkännande/överensstämmelse
-
CE
cULus
WEEE
-
Datablad
-
End of Life Announcement